Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MHAN, MHANR - Valve d'interrupteur manuel-Type à levier
Nomenclature
MHAN4
PN
Traitement de la surface du support
MHAN4
TS
Type sélectionnable
MOB
Matériau de la base
ADC
MOC
Matériau du couvercle
ADC
MOS
Matériau de la petite vis à tête plate
EN 1.0038 équivalent
MOL
Matériau du levier
ADC
MOBS
Matériau du boulon
EN 1.0038 équivalent
MOHS
Matériau de la vis d'assemblage à tête plate à six pans creux
-
MOK
Matériau du bouton
-
MOSP
Matériau de la plaque de butée
-
MOCO
Matériau du collier
-
NO
Nb.
4
NOP
Nbr. de ports
4
PPCI
Calibre du raccord de tuyau ENTREE-SORTIE
Rc1/4
PPCE
Calibre de la connexion de tuyauterie EX
Rc1/4
PNO
N° de position
3
SA
Section effective
20 mm**2
OP
Plage de pression de fonctionnement
0~0.7 mPa
OT
Plage de température de fonctionnement (degrés Celsius)
5~60
F
Fluide de roulement utilisé
Air
MASS
Materiale
800 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés