Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MHAN, MHANR - Valvola di commutazione manuale - Con leva
Lista materiale
MHAN4
PN
Cod. comp.
MHAN4
TS
Selezione tipo
MOB
Materiale della base
ADC
MOC
Materiale della copertura
ADC
MOS
Materiale vite a testa piatta piccola
EN 1.0038 equivalente
MOL
Materiale della maniglia
ADC
MOBS
Materiale del bullone
EN 1.0038 equivalente
MOHS
Materiale viti a testa piatta ed esagono incassato
-
MOK
Materiale della manopola
-
MOSP
Materiale piastra di fermo
-
MOCO
Materiale della ghiera
-
NO
N.
4
NOP
N. di porte
4
PPCI
Calibro collegamento tubazioni IN-OUT
Rc1/4
PPCE
Calibro collegamento tubazioni EX
Rc1/4
PNO
Numero posizione
3
SA
Sezione passaggio effettiva
20 mm**2
OP
Gamma di pressioni d'esercizio
0~0.7 mPa
OT
Gamma di temperature di esercizio (gradi Celsius)
5~60
F
Fluido per cuscinetti utilizzato
Aria
MASS
Massa
800 g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD