MHC2-6D
SMC
actuators
grippers_and_escapements
angular
MHC2 Angular Style Air Gripper
Powered by
CAD모델 선택
{smc/actuators/grippers_and_escapements/angular/mhc2/mhc2_6_asmtab.prj},{NB=MHC2-6D(30_0)},{BORE=6},{ACTION=D},{POS=30},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{THREAD=0},{PPATH=mhc2_6/assembly/mhc2_6_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
MHC2-6 - Angular Style Air Gripper
Bill of material
MHC2-6D
BORE
Bore size
6
mm
ACTION
Action
(D) Double acting
(S) Single acting (Normally open)
(D) Double acting
(S) Single acting (Normally open)
POS
Finger position
deg
AUTOSWITCH
Auto switch
(-) Without autoswitch
M9NV Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-Perpendicular
M9PV Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-Perpendicular
M9BV Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-Perpendicular
M9N Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-In line
M9P Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-In line
M9B Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line
(-) Without autoswitch
M9NV Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-Perpendicular
M9PV Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-Perpendicular
M9BV Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-Perpendicular
M9N Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-In line
M9P Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-In line
M9B Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line
LEAD
Lead wire length
N/A
N/A
NUMBER
Number of auto switches
N/A
N/A
THREAD
Thread on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청