Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Microfiltro Coalescenza - MF 1/2" 075 0,01 PE
Lista materiale
0751200028
CODE
Codice
REF
Referenza
QMAX
Portata massima consigliata (6,3 bar)
800 Nl/min
F
Grado di filtrazione
0,01 µm
C
Connessione
G1/2" Pollici
PMAX
Pressione di lavoro
0,5 – 12,5 bar
PS
Pressione di lavoro scarico
0,5 – 12,5 bar
CT
Capacità tazza
100 cc
T
Temperatura di lavoro
-5 / +50 °C
CP
Coppia di serraggio Max
80 Nm
P
Peso
0,355 Kg