Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Microfiltro Coalescenza - MF 1/4” 042 0,01
Lista materiale
0420200115
CODE
Codice
REF
Referenza
QMAX
Portata massima consigliata
180 Nl/min
F
Grado di filtrazione
0,01 µm
C
Connessione
G1/4" Pollici
PMAX
Pressione max di ingresso
16 bar
PS
Pressione di lavoro scarico
0,5-16 bar
CT
Capacità tazza
cc
T
Temperatura di lavoro
-5 / +50 °C
CP
Coppia di serraggio Max
25 Nm
P
Peso
0,095 Kg