Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Mini ball valves, MINI version - Mod. 2944
Bill of material
2944 1/8-1/8
MOD
Model
DF
DM
mm
DN
6.000 mm
E
mm
G
16.000 mm
L
mm
M
21.000 mm
N
18.500 mm
SW
14.000 mm
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD