Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Company
Riegler
Description
Mini-blow-off valves, stainless steel, G 1/8
Bill of material
218.12-ES
ARTNR
Art. No.
GEW
Thread G
1/8
A
Set pressure
C
27.0 mm
D
7.0 mm
SW
16 mm
DO
3 mm