Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
Mini-Edge-Clip
Stückliste
HellermannTyton 156-01544
IDNR
Identifikation
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
VERSION
Version
B1
Bündel
mm
LAENGEL
Länge L
145.0 mm
LAENGEL2
Länge L2
13.0 mm
BREITEW2
Breite W2
mm
BREITEW
Breite W
3.4 mm
HOEHEH2
Höhe H2
mm
HOEHEH
Höhe H
1.2 mm
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
-40 °C bis +105 °C
VPI
Verpackungsinhalt
500 Stk.
BUENDELMAX
Bündel ∅ max.
30.0 mm
BUNDELMIN
Bündel ∅ min.
1.6 mm
MINDESTHALT60
Mindesthaltekraft
N
BLECHSTAERKEMIN
Blechstärke min.
0.5 mm
BLECHSTAERKEMAX
Blechstärke max.
2.5 mm
MATERIAL
Material
Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS);Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
FARBE
Farbe
Schwarz (BK)
QUANTITYMIN
Quantity Min.
500
ORIGIN
Country of Origin
DE
URL1