Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
GGB
Beschreibung
MINI Gleitlagergehäuse mm - Gleitlagergehäuse mm
Stückliste
MINI-0-10-A-DU
BESTNR
Bestellnummer
GR
Größe
BR
Bauform
ST
Spannstift
A
mm
B
17.5 mm
C
28.5 mm
D
6.4 mm
E
10.5 mm
F
45 mm
G
15 mm
H
35 mm
J
22 mm
K
3 mm
L
2.5 mm
M
26 mm
N
15 mm
O
6 mm
P
25 mm
R
16 mm
S
7.5 mm
GEW
Gewicht
g
LINK
Link GGB Webseite
Webseite
KAT
Kategorie
Gleitlagergehäuse
MAT
Werkstoff
MINI-Gleitlagergehäuse
WS
wartungsarm oder wartungsfrei
ja
TL
Trockenlauf
ja
GOELT
Geölt
ja
GFT
Gefettet
ja
ZTN
Zolltarifnummer
84833080
MES
Materialeigenschaften
selbsteinstellendes Gleitlagergehäuse zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern, für hohe Belastungen geeignet