Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SCHNEEBERGER
Description
MINIRAIL MNN 5
Bill of material
Minirail 1 MNN 5-25-5-5-G3-V0
TYP
Size
MNN 5
ANZAHL
Number
SCHIENE
Rail type
L3
mm
Введите значение для L3
mm
cm
inch
ft
L5
mm
L10
mm
GENAUIKEIT
Accuracy class
VORSPANN
Introduction class
A
6.0 mm
B
12.0 mm
B1
5.0 mm
B2
3.5 mm
J
5.0 mm
J1
3.5 mm
L
19.8 mm
L4
15.0 mm
L6
17.8 mm
N
8.0 mm
E
Thread
M2
F1
2.4 mm
F2
3.5 mm
G
2.5 mm
G2
2.5 mm
C0
Static load capacity
901 N
C
Dynamic load capacity
446 N
M0Q
Permissible lateral static torque
2.343 Nm
M0L
Permissible longitudinal static torque
2.102 Nm
MQ
Permissible lateral dynamic torque
1.160 Nm
ML
Permissible longitudinal dynamic torque
1.041 Nm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    SCHNEEBERGER
    MINIRAIL MNN 7
    SCHNEEBERGER
    MINIRAIL MNNS 7
    SCHNEEBERGER
    MINIRAIL MNN 9
    SCHNEEBERGER
    MINIRAIL MNNXL 7
    SCHNEEBERGER
    MINIRAIL MNNL 7
    SCHNEEBERGER
    MINIRAIL MNNS 9
    SCHNEEBERGER
    MINIRAIL MNNL 9
    SCHNEEBERGER
    MINIRAIL MNNXL 9
    SCHNEEBERGER
    MINIRAIL MNNS 12
    SCHNEEBERGER
    MINIRAIL MNN 12
    SCHNEEBERGER
    MINIRAIL MNNL 12
    SCHNEEBERGER
    BM-25 - Monorail BM 25
    SCHNEEBERGER
    BM-15 - Monorail BM 15
    SCHNEEBERGER
    NK Type 1
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей