Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
SCHNEEBERGER
Description
MINIRAIL MNN 5
Bill of material
Minirail 1 MNN 5-25-5-5-G3-V0
TYP
Size
MNN 5
ANZAHL
Number
SCHIENE
Rail type
L3
mm
输入参数值: L3
mm
cm
inch
ft
L5
mm
L10
mm
GENAUIKEIT
Accuracy class
VORSPANN
Introduction class
A
6.0 mm
B
12.0 mm
B1
5.0 mm
B2
3.5 mm
J
5.0 mm
J1
3.5 mm
L
19.8 mm
L4
15.0 mm
L6
17.8 mm
N
8.0 mm
E
Thread
M2
F1
2.4 mm
F2
3.5 mm
G
2.5 mm
G2
2.5 mm
C0
Static load capacity
901 N
C
Dynamic load capacity
446 N
M0Q
Permissible lateral static torque
2.343 Nm
M0L
Permissible longitudinal static torque
2.102 Nm
MQ
Permissible lateral dynamic torque
1.160 Nm
ML
Permissible longitudinal dynamic torque
1.041 Nm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型