Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
SCHNEEBERGER
Description
MINIRAIL MNNS 7
Bill of material
MNNS 7-40-5-5-G1-V0
TYP
Size
7
ANZAHL
Number
SCHIENE
Rail type
L3
mm
输入参数值: L3
mm
cm
inch
ft
L5
mm
L10
mm
GENAUIKEIT
Accuracy class
VORSPANN
Introduction class
A
8.0 mm
B
17.0 mm
B1
7.0 mm
B2
5.0 mm
J
6.5 mm
J1
4.5 mm
L
18.6 mm
L4
15.0 mm
L6
16.1 mm
N
12.0 mm
E
M2
F1
2.4 mm
F2
4.2 mm
G
2.5 mm
G2
2.2 mm
M1
3.10 mm
O
2.5 mm
ASSIPRODUCT
1
BG
Size
7
C0
Static load capacity
935 N
C
Dynamic load capacity
645 N
M0Q
Permissible lateral static torque
3.4 Nm
M0L
Permissible longitudinal static torque
1.6 Nm
MQ
Permissible lateral dynamic torque
2.3 Nm
ML
Permissible longitudinal dynamic torque
1.1 Nm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型