Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
SCHNEEBERGER
Description
MINIRAIL MNNS 9
Bill of material
MNNS 9-55-7.5-7.5-G1-V0
TYP
Size
9
ANZAHL
Number
SCHIENE
Rail type
L3
mm
Enter value for L3
mm
cm
inch
ft
L5
mm
L10
mm
GENAUIKEIT
Accuracy class
VORSPANN
Introduction class
A
10.0 mm
B
20.0 mm
B1
9.0 mm
B2
5.5 mm
J
8.0 mm
J1
5.5 mm
L
22.0 mm
L4
20.0 mm
L6
19.0 mm
N
15.0 mm
E
M3
F1
3.5 mm
F2
6.0 mm
G
3.0 mm
G2
2.0 mm
M1
3.80 mm
O
3.1 mm
C0
Static load capacity
1385 N
C
Dynamic load capacity
1040 N
M0Q
Permissible lateral static torque
6.5 Nm
M0L
Permissible longitudinal static torque
2.8 Nm
MQ
Permissible lateral dynamic torque
4.8 Nm
ML
Permissible longitudinal dynamic torque
2.1 Nm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)