카탈로그: SCHNEEBERGER
생성됨: 01.01.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SCHNEEBERGER
MNNS 9-55-7.5-7.5-G1-V0
SCHNEEBERGER
Linear- profiled guideways and recirculating units
Profiled miniature guideway MINIRAIL
9
Powered by
CAD모델 선택
{schneeberger/linear_profilschienen/miniatur_profilschienen/9/minirail_mnns_9_asmtab.prj},{NB=MNNS 9-55-7.5-7.5-G1-V0(1 1)},{TYP=9},{ANZAHL=1},{SCHIENE=1},{L3=55},{L5=7.5},{L10=7.5},{GENAUIKEIT=G1},{VORSPANN=V0},{A=10.0},{A1=12.5},{B=20.0},{B1=9.0},{B2=5.5},{S=3.8},{S1=8.4},{S2=8.2},{J=8.0},{J1=5.5},{L=22.0},{L1=10.0},{L4=20.0},{L6=19.0},{L8=0.0},{N=15.0},{E=M3},{ENDM=3.0},{F1=3.5},{F2=6.0},{G=3.0},{G2=2.0},{HS2=2.000},{HS3=1.750},{FS1=0.300},{FS2=0.200},{FS3=0.100},{FS4=0.200},{RS=1.000},{MS1=0.000},{MS2=0.000},{WSK=7.5},{YSK=7.5},{WSMIN=5.000},{YSMIN=5.000},{LSMI=55.0},{LSMA=995.0},{LSMAS=935.000},{VERS=1.0},{M1=3.80},{O=3.1},{PPATH=../../../minirail_mnns/minirail_mnns_asmtpl.prj},{ASSIPRODUCT=1},{BG=9},{C0=1385},{C=1040},{M0Q=6.5},{M0L=2.8},{MQ=4.8},{ML=2.1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SCHNEEBERGER
Description
MINIRAIL MNNS 9
Bill of material
MNNS 9-55-7.5-7.5-G1-V0
TYP
Size
9
ANZAHL
Number
SCHIENE
Rail type
Standard length
Special length
Standard length
Special length
L3
mm
값 입력 L3
mm
cm
inch
ft
확인
L5
7.500
7.500
mm
L10
7.500
7.500
mm
GENAUIKEIT
Accuracy class
G1
G3
G1
G3
VORSPANN
Introduction class
V0
V1
V0
V1
A
10.0
mm
B
20.0
mm
B1
9.0
mm
B2
5.5
mm
J
8.0
mm
J1
5.5
mm
L
22.0
mm
L4
20.0
mm
L6
19.0
mm
N
15.0
mm
E
M3
F1
3.5
mm
F2
6.0
mm
G
3.0
mm
G2
2.0
mm
M1
3.80
mm
O
3.1
mm
C0
Static load capacity
1385
N
C
Dynamic load capacity
1040
N
M0Q
Permissible lateral static torque
6.5
Nm
M0L
Permissible longitudinal static torque
2.8
Nm
MQ
Permissible lateral dynamic torque
4.8
Nm
ML
Permissible longitudinal dynamic torque
2.1
Nm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청