Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
SCHNEEBERGER
Description
MINIRAIL MNNXL 7
Bill of material
Minirail 1 MNNXL 7-55-5-5-G1-V0
TYP
Size
MNNXL 7
ANZAHL
Number of carriages
SCHIENE
Standard od special length
L3
Rail length
mm
Entrez la valeur pour L3
Rail length
mm
cm
inch
ft
L5
Initial hole spacing
mm
L10
Position of last fixing hole
mm
GENAUIKEIT
Accuracy class
VORSPANN
Introduction class
A
8.000 mm
B
17.000 mm
B1
7.000 mm
B2
5.000 mm
J
6.500 mm
J1
4.500 mm
L
41.100 mm
L1
20.000 mm
L2
10.000 mm
L4
Pitch
15.000 mm
L6
38.600 mm
N
12.000 mm
E
Thread
M2
F1
2.400 mm
F2
4.200 mm
G
2.500 mm
G2
2.200 mm
M1
3.100 mm
O
2.500 mm
ASSIPRODUCT
1
BG
Size
7
C0
Static load capacity
3275 N
C
Dynamic load capacity
1550 N
M0Q
Permissible lateral static torque
11.8 Nm
M0L
Permissible longitudinal static torque
18 Nm
MQ
Permissible lateral dynamic torque
5.6 Nm
ML
Permissible longitudinal dynamic torque
8.5 Nm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés