Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SCHNEEBERGER
Beschreibung
MINIRAIL Wagen MNN 15, standard
Stückliste
Minirail 1 MNN 15-70-15-15-G1-V0
TYP
Größe
MNN 15
ANZAHL
Anzahl der Wagen
SCHIENE
Standard oder Spezial-Länge
L3
Länge der Schiene
mm
Wert eingeben für L3
Länge der Schiene
mm
cm
inch
ft
L5
Anfangslochabstand
mm
L10
Endlochabstand
mm
GENAUIKEIT
Genauigkeitsklasse
VORSPANN
Vorspannklasse
A
16.000 mm
B
32.000 mm
B1
15.000 mm
B2
8.500 mm
J
12.000 mm
J1
9.500 mm
L
43.700 mm
L1
20.000 mm
L4
Lochabstand
40.000 mm
L6
40.700 mm
N
25.000 mm
E
Gewinde
M3
F1
3.500 mm
F2
6.000 mm
G
4.000 mm
G2
5.000 mm
M1
5.550 mm
O
4.900 mm
C0
Statische Tragzahl
5620 N
C
Dynamische Tragzahl
3680 N
M0Q
Zulässiges statisches Moment quer
42.7 Nm
M0L
Zulässiges statisches Moment längs
28.1 Nm
MQ
Zulässiges dynamisches Moment quer
27.9 Nm
ML
Zulässiges dynamisches Moment längs
18.4 Nm