Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SCHNEEBERGER
Beschreibung
MINIRAIL Wagen MNN 18, standard
Stückliste
Minirail 1 MNN 18-80-10-10-G1-V0
TYP
Größe
MNN 18
ANZAHL
Anzahl der Wagen
SCHIENE
Standard oder Spezial-Länge
L3
Länge der Schiene
mm
Wert eingeben für L3
Länge der Schiene
mm
cm
inch
ft
L5
Anfangslochabstand
mm
L10
Endlochabstand
mm
GENAUIKEIT
Genauigkeitsklasse
VORSPANN
Vorspannklasse
A
12.000 mm
B
30.000 mm
B1
18.000 mm
B2
6.000 mm
J
8.500 mm
J1
7.000 mm
L
40.000 mm
L1
12.000 mm
L4
Lochabstand
30.000 mm
L6
37.000 mm
N
21.000 mm
E
Gewinde
M3
F1
3.500 mm
F2
6.000 mm
G
3.000 mm
G2
2.500 mm
M1
4.300 mm
O
3.100 mm
ASSIPRODUCT
1
BG
Größe
18
C0
Statische Tragzahl
3880 N
C
Dynamische Tragzahl
2140 N
M0Q
Zulässiges statisches Moment quer
35.5 Nm
M0L
Zulässiges statisches Moment längs
19.4 Nm
MQ
Zulässiges dynamisches Moment quer
19.6 Nm
ML
Zulässiges dynamisches Moment längs
10.7 Nm