Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SCHNEEBERGER
Beschreibung
MINIRAIL Wagen MNN 24, standard
Stückliste
Minirail 1 MNN 24-110-15-15-G1-V0
TYP
Größe
MNN 24
ANZAHL
Anzahl der Wagen
SCHIENE
Standard oder Spezial-Länge
L3
Länge der Schiene
mm
Wert eingeben für L3
Länge der Schiene
mm
cm
inch
ft
L5
Anfangslochabstand
mm
L10
Endlochabstand
mm
GENAUIKEIT
Genauigkeitsklasse
VORSPANN
Vorspannklasse
A
14.000 mm
B
40.000 mm
B1
24.000 mm
B2
8.000 mm
J
10.000 mm
J1
8.500 mm
L
46.400 mm
L1
15.000 mm
L4
Lochabstand
40.000 mm
L6
43.350 mm
N
28.000 mm
E
Gewinde
M3
F1
4.500 mm
F2
8.000 mm
G
3.500 mm
G2
4.000 mm
M1
4.750 mm
O
3.900 mm
ASSIPRODUCT
1
BG
Größe
24
C0
Statische Tragzahl
5630 N
C
Dynamische Tragzahl
3240 N
M0Q
Zulässiges statisches Moment quer
68.2 Nm
M0L
Zulässiges statisches Moment längs
32.9 Nm
MQ
Zulässiges dynamisches Moment quer
39.2 Nm
ML
Zulässiges dynamisches Moment längs
18.9 Nm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen