Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SCHNEEBERGER
Beschreibung
MINIRAIL Wagen MNN 5, standard
Stückliste
Minirail 1 MNN 5-25-5-5-G3-V0
TYP
Größe
MNN 5
ANZAHL
Anzahl
SCHIENE
Schienenausfuehrung
L3
mm
Wert eingeben für L3
mm
cm
inch
ft
L5
mm
L10
mm
GENAUIKEIT
Genauigkeitsklasse
VORSPANN
Vorspannklasse
A
6.0 mm
B
12.0 mm
B1
5.0 mm
B2
3.5 mm
J
5.0 mm
J1
3.5 mm
L
19.8 mm
L4
15.0 mm
L6
17.8 mm
N
8.0 mm
E
Gewinde
M2
F1
2.4 mm
F2
3.5 mm
G
2.5 mm
G2
2.5 mm
C0
Statische Tragzahl
901 N
C
Dynamische Tragzahl
446 N
M0Q
Zulässiges statisches Moment quer
2.343 Nm
M0L
Zulässiges statisches Moment längs
2.102 Nm
MQ
Zulässiges dynamisches Moment quer
1.160 Nm
ML
Zulässiges dynamisches Moment längs
1.041 Nm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen