Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SCHNEEBERGER
Beschreibung
MINIRAIL Wagen MNNL 24, lang
Stückliste
Minirail 1 MNNL 24-110-15-15-G1-V0
TYP
Größe
MNNL 24
ANZAHL
Anzahl der Wagen
SCHIENE
Standard oder Spezial-Länge
L3
Länge der Schiene
mm
Wert eingeben für L3
Länge der Schiene
mm
cm
inch
ft
L5
Anfangslochabstand
mm
L10
Endlochabstand
mm
GENAUIKEIT
Genauigkeitsklasse
VORSPANN
Vorspannklasse
A
14.000 mm
B
40.000 mm
B1
24.000 mm
B2
8.000 mm
J
10.000 mm
J1
8.500 mm
L
58.900 mm
L1
28.000 mm
L4
Lochabstand
40.000 mm
L6
55.900 mm
N
28.000 mm
E
Gewinde
M3
F1
4.500 mm
F2
8.000 mm
G
3.500 mm
G2
4.000 mm
M1
4.750 mm
O
3.900 mm
C0
Statische Tragzahl
7800 N
C
Dynamische Tragzahl
4070 N
M0Q
Zulässiges statisches Moment quer
94.4 Nm
M0L
Zulässiges statisches Moment längs
61.8 Nm
MQ
Zulässiges dynamisches Moment quer
49.3 Nm
ML
Zulässiges dynamisches Moment längs
32.2 Nm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen