Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SCHNEEBERGER
Beschreibung
MINIRAIL Wagen MNNL 42, lang
Stückliste
Minirail 1 MNNL 42-110-15-15-G1-V0
TYP
Größe
MNNL 42
ANZAHL
Anzahl der Wagen
SCHIENE
Standard oder Spezial-Länge
L3
Länge der Schiene
mm
Wert eingeben für L3
Länge der Schiene
mm
cm
inch
ft
L5
Anfangslochabstand
mm
L10
Endlochabstand
mm
GENAUIKEIT
Genauigkeitsklasse
VORSPANN
Vorspannklasse
A
16.000 mm
B
60.000 mm
B1
42.000 mm
B2
9.000 mm
J
12.000 mm
J1
9.500 mm
L
73.700 mm
L1
35.000 mm
L4
Lochabstand
40.000 mm
L6
70.700 mm
N
45.000 mm
E
Gewinde
M4
F1
4.500 mm
F2
8.000 mm
G
4.500 mm
G2
5.000 mm
M1
5.500 mm
O
4.900 mm
C0
Statische Tragzahl
11855 N
C
Dynamische Tragzahl
6200 N
M0Q
Zulässiges statisches Moment quer
250.2 Nm
M0L
Zulässiges statisches Moment längs
118.6 Nm
MQ
Zulässiges dynamisches Moment quer
130.8 Nm
ML
Zulässiges dynamisches Moment längs
62 Nm