Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SCHNEEBERGER
Beschreibung
MINIRAIL Wagen MNNL 7, lang
Stückliste
Minirail 1 MNNL 7-40-5-5-G1-V0
TYP
Größe
MNNL 7
ANZAHL
Anzahl der Wagen
SCHIENE
Standard oder Spezial-Länge
L3
Länge der Schiene
mm
Wert eingeben für L3
Länge der Schiene
mm
cm
inch
ft
L5
Anfangslochabstand
mm
L10
Endlochabstand
mm
GENAUIKEIT
Genauigkeitsklasse
VORSPANN
Vorspannklasse
A
8.000 mm
B
17.000 mm
B1
7.000 mm
B2
5.000 mm
J
6.500 mm
J1
4.500 mm
L
32.100 mm
L1
13.000 mm
L4
Lochabstand
15.000 mm
L6
29.600 mm
N
12.000 mm
E
Gewinde
M2
F1
2.400 mm
F2
4.200 mm
G
2.500 mm
G2
2.200 mm
M1
3.100 mm
O
2.500 mm
C0
Statische Tragzahl
2340 N
C
Dynamische Tragzahl
1230 N
M0Q
Zulässiges statisches Moment quer
8.4 Nm
M0L
Zulässiges statisches Moment längs
9.3 Nm
MQ
Zulässiges dynamisches Moment quer
4.4 Nm
ML
Zulässiges dynamisches Moment längs
4.9 Nm