Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SCHNEEBERGER
Beschreibung
MINIRAIL Wagen MNNL 9, lang
Stückliste
Minirail 1 MNNL 9-55-7.5-7.5-G1-V0
TYP
Größe
MNNL 9
ANZAHL
Anzahl der Wagen
SCHIENE
Standard oder Spezial-Länge
L3
Länge der Schiene
mm
Wert eingeben für L3
Länge der Schiene
mm
cm
inch
ft
L5
Anfangslochabstand
mm
L10
Endlochabstand
mm
GENAUIKEIT
Genauigkeitsklasse
VORSPANN
Vorspannklasse
A
10.000 mm
B
20.000 mm
B1
9.000 mm
B2
5.500 mm
J
8.000 mm
J1
5.500 mm
L
40.000 mm
L1
16.000 mm
L4
Lochabstand
20.000 mm
L6
37.000 mm
N
15.000 mm
E
Gewinde
M3
F1
3.500 mm
F2
6.000 mm
G
3.000 mm
G2
2.000 mm
M1
3.800 mm
O
3.100 mm
C0
Statische Tragzahl
3880 N
C
Dynamische Tragzahl
2140 N
M0Q
Zulässiges statisches Moment quer
18.1 Nm
M0L
Zulässiges statisches Moment längs
19.4 Nm
MQ
Zulässiges dynamisches Moment quer
9.9 Nm
ML
Zulässiges dynamisches Moment längs
10.7 Nm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen