Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SCHNEEBERGER
Beschreibung
MINIRAIL Wagen MNNS 9, kurz
Stückliste
MNNS 9-55-7.5-7.5-G1-V0
TYP
Größe
9
ANZAHL
Anzahl
SCHIENE
Schienenausfuehrung
L3
mm
Wert eingeben für L3
mm
cm
inch
ft
L5
mm
L10
mm
GENAUIKEIT
Genauigkeitsklasse
VORSPANN
Vorspannklasse
A
10.0 mm
B
20.0 mm
B1
9.0 mm
B2
5.5 mm
J
8.0 mm
J1
5.5 mm
L
22.0 mm
L4
20.0 mm
L6
19.0 mm
N
15.0 mm
E
M3
F1
3.5 mm
F2
6.0 mm
G
3.0 mm
G2
2.0 mm
M1
3.80 mm
O
3.1 mm
C0
Statische Tragzahl
1385 N
C
Dynamische Tragzahl
1040 N
M0Q
Zulässiges statisches Moment quer
6.5 Nm
M0L
Zulässiges statisches Moment längs
2.8 Nm
MQ
Zulässiges dynamisches Moment quer
4.8 Nm
ML
Zulässiges dynamisches Moment längs
2.1 Nm