Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SCHNEEBERGER
Beschreibung
MINIRAIL Wagen MNNXL 7, extra lang
Stückliste
Minirail 1 MNNXL 7-55-5-5-G1-V0
TYP
Größe
MNNXL 7
ANZAHL
Anzahl der Wagen
SCHIENE
Standard oder Spezial-Länge
L3
Länge der Schiene
mm
Wert eingeben für L3
Länge der Schiene
mm
cm
inch
ft
L5
Anfangslochabstand
mm
L10
Endlochabstand
mm
GENAUIKEIT
Genauigkeitsklasse
VORSPANN
Vorspannklasse
A
8.000 mm
B
17.000 mm
B1
7.000 mm
B2
5.000 mm
J
6.500 mm
J1
4.500 mm
L
41.100 mm
L1
20.000 mm
L2
10.000 mm
L4
Lochabstand
15.000 mm
L6
38.600 mm
N
12.000 mm
E
Gewinde
M2
F1
2.400 mm
F2
4.200 mm
G
2.500 mm
G2
2.200 mm
M1
3.100 mm
O
2.500 mm
ASSIPRODUCT
1
BG
Größe
7
C0
Statische Tragzahl
3275 N
C
Dynamische Tragzahl
1550 N
M0Q
Zulässiges statisches Moment quer
11.8 Nm
M0L
Zulässiges statisches Moment längs
18 Nm
MQ
Zulässiges dynamisches Moment quer
5.6 Nm
ML
Zulässiges dynamisches Moment längs
8.5 Nm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen