Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SCHNEEBERGER
Beschreibung
MINISCALE PLUS MNN SCP 14
Stückliste
MINISCALE PLUS 1 MNN SCP 14-230-10-10-G1-V0
TYP
Größe
14
ANZAHL
Anzahl
SCHIENE
Schienenausfuehrung
L3
mm
Wert eingeben für L3
mm
cm
inch
ft
L5
mm
L10
mm
GENAUIKEIT
Genauigkeitsklasse
VORSPANN
Vorspannklasse
A
9.0 mm
A1
10.0 mm
B
25.0 mm
B1
14.0 mm
B2
5.5 mm
S
5.2 mm
S1
5.5 mm
S2
13.5 mm
S3
75 mm
J
6.8 mm
J1
5.2 mm
L1
10.0 mm
L4
30.0 mm
L6
29.6 mm
N
19.0 mm
E
Gewinde
M3
F1
3.5 mm
F2
6.0 mm
G
2.8 mm
G2
2.0 mm
C0
Statische Tragzahl
2340 N
C
Dynamische Tragzahl
1230 N
M0Q
Zulässiges statisches Moment quer
16.6 Nm
M0L
Zulässiges statisches Moment längs
9.3 Nm
MQ
Zulässiges dynamisches Moment quer
8.7 Nm
ML
Zulässiges dynamisches Moment längs
4.9 Nm