Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
SCHNEEBERGER
Description
MINISCALE PLUS MNN SCP 14
Bill of material
MINISCALE PLUS 1 MNN SCP 14-230-10-10-G1-V0
TYP
Size
14
ANZAHL
Number
SCHIENE
Rail type
L3
mm
Entrez la valeur pour L3
mm
cm
inch
ft
L5
mm
L10
mm
GENAUIKEIT
Accuracy class
VORSPANN
Introduction class
A
9.0 mm
A1
10.0 mm
B
25.0 mm
B1
14.0 mm
B2
5.5 mm
S
5.2 mm
S1
5.5 mm
S2
13.5 mm
S3
75 mm
J
6.8 mm
J1
5.2 mm
L1
10.0 mm
L4
30.0 mm
L6
29.6 mm
N
19.0 mm
E
Thread
M3
F1
3.5 mm
F2
6.0 mm
G
2.8 mm
G2
2.0 mm
C0
Static load capacity
2340 N
C
Dynamic load capacity
1230 N
M0Q
Permissible lateral static torque
16.6 Nm
M0L
Permissible longitudinal static torque
9.3 Nm
MQ
Permissible lateral dynamic torque
8.7 Nm
ML
Permissible longitudinal dynamic torque
4.9 Nm