Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SCHNEEBERGER
Beschreibung
MINISCALE PLUS MNN SCP 7
Stückliste
MINISCALE PLUS 1 MNN SCP 7-190-5-5-G1-V0
TYP
Größe
7
ANZAHL
Anzahl
SCHIENE
Schienenausfuehrung
L3
mm
Wert eingeben für L3
mm
cm
inch
ft
L5
mm
L10
mm
GENAUIKEIT
Genauigkeitsklasse
VORSPANN
Vorspannklasse
A
8.0 mm
A1
9.2 mm
B
17.0 mm
B1
7.0 mm
B2
5.0 mm
S
3.6 mm
S1
5.5 mm
S2
13.5 mm
S3
75 mm
J
6.5 mm
J1
4.5 mm
L1
8.0 mm
L4
15.0 mm
L6
22.1 mm
N
12.0 mm
E
Gewinde
M2
F1
2.4 mm
F2
4.2 mm
G
2.5 mm
G2
2.2 mm
C0
Statische Tragzahl
1560 N
C
Dynamische Tragzahl
925 N
M0Q
Zulässiges statisches Moment quer
5.6 Nm
M0L
Zulässiges statisches Moment längs
4.3 Nm
MQ
Zulässiges dynamisches Moment quer
3.3 Nm
ML
Zulässiges dynamisches Moment längs
2.5 Nm