Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SCHNEEBERGER
Beschreibung
MINISCALE PLUS MNNL SCP 18
Stückliste
MINISCALE PLUS 1 MNNL SCP 18-230-10-10-G1-V0
TYP
Größe
18
ANZAHL
Anzahl
SCHIENE
Schienenausfuehrung
L3
mm
Wert eingeben für L3
mm
cm
inch
ft
L5
mm
L10
mm
GENAUIKEIT
Genauigkeitsklasse
VORSPANN
Vorspannklasse
A
12.0 mm
A1
12.0 mm
B
30.0 mm
B1
18.0 mm
B2
6.0 mm
S
6.2 mm
S1
4.6 mm
S2
12.5 mm
S3
75 mm
J
8.0 mm
J1
7.0 mm
L1
12.0 mm
L4
30.0 mm
L6
47.0 mm
N
21.0 mm
E
Gewinde
M3
F1
3.5 mm
F2
6.0 mm
G
3.0 mm
G2
2.5 mm
C0
Statische Tragzahl
5270 N
C
Dynamische Tragzahl
2645 N
M0Q
Zulässiges statisches Moment quer
48.2 Nm
M0L
Zulässiges statisches Moment längs
35.1 Nm
MQ
Zulässiges dynamisches Moment quer
24.2 Nm
ML
Zulässiges dynamisches Moment längs
17.6 Nm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen