Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
SCHNEEBERGER
Description
MINISCALE PLUS MNNL SCP 18
Bill of material
MINISCALE PLUS 1 MNNL SCP 18-230-10-10-G1-V0
TYP
Size
18
ANZAHL
Number
SCHIENE
Rail type
L3
mm
Enter value for L3
mm
cm
inch
ft
L5
mm
L10
mm
GENAUIKEIT
Accuracy class
VORSPANN
Introduction class
A
12.0 mm
A1
12.0 mm
B
30.0 mm
B1
18.0 mm
B2
6.0 mm
S
6.2 mm
S1
4.6 mm
S2
12.5 mm
S3
75 mm
J
8.0 mm
J1
7.0 mm
L1
12.0 mm
L4
30.0 mm
L6
47.0 mm
N
21.0 mm
E
Thread
M3
F1
3.5 mm
F2
6.0 mm
G
3.0 mm
G2
2.5 mm
C0
Static load capacity
5270 N
C
Dynamic load capacity
2645 N
M0Q
Permissible lateral static torque
48.2 Nm
M0L
Permissible longitudinal static torque
35.1 Nm
MQ
Permissible lateral dynamic torque
24.2 Nm
ML
Permissible longitudinal dynamic torque
17.6 Nm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)