Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
SCHNEEBERGER
Description
MINISCALE PLUS MNNL SCP 9
Bill of material
MINISCALE PLUS 1 MNNL SCP 9-195-7.5-7.5-G1-V0
TYP
Size
9
ANZAHL
Number
SCHIENE
Rail type
L3
mm
Entrez la valeur pour L3
mm
cm
inch
ft
L5
mm
L10
mm
GENAUIKEIT
Accuracy class
VORSPANN
Introduction class
A
10.0 mm
A1
10.0 mm
B
20.0 mm
B1
9.0 mm
B2
5.5 mm
S
4.6 mm
S1
4.6 mm
S2
12.5 mm
S3
75 mm
J
8.0 mm
J1
5.5 mm
L1
10.0 mm
L4
20.0 mm
L6
37.0 mm
N
15.0 mm
E
Thread
M3
F1
3.5 mm
F2
6.0 mm
G
3.0 mm
G2
2.0 mm
C0
Static load capacity
3880 N
C
Dynamic load capacity
2140 N
M0Q
Permissible lateral static torque
18.1 Nm
M0L
Permissible longitudinal static torque
19.4 Nm
MQ
Permissible lateral dynamic torque
9.9 Nm
ML
Permissible longitudinal dynamic torque
10.7 Nm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés