피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MAXAIR
생성됨: 20.08.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MAXAIR
MIR2000-02G
MAXAIR
kzyj
jyf
Precision pressure reducing valve
Powered by
CAD모델 선택
{maxair/kzyj/jyf/mir/mir_asmtab.prj},{NB=MIR2000-02GMIRTAB},{BORE=2},{BO='2','2000'},{TYPE=0},{TP2='0','standard'},{PRESSURE=0},{PORT=02},{MOUNT1=},{MOUNT2=G},{A=50},{B=64.000},{C=25.000},{D=29},{E=15},{F=1},{G=10},{H=12},{I=10},{J=3.200},{K=34.000},{L=27},{M=23},{N=4},{O=4.000},{P=18},{Q=6.800},{S=40},{T=8.900},{U=3.500},{V=24},{W=2.500},{X=19},{Y=3.000},{ZA=40},{ZB=50},{ZC=36},{ZD=32},{ZE=2},{ZF=24},{ZG=5.500},{ZH=9.500},{ZI=7.000},{ZJ=10.000},{AA=6},{ZK=30},{ZL=16},{PPATH=assemblies/mir_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
MAXAIR
Description
MIR
Bill of material
MIR2000-02G
BO
Valve body size
'2','2000'
'2','2000'
TP2
form
'0','standard'
'0','standard'
PRESSURE
set pressure range
0:0.005-0.2MPa
1:0.01-0.4MPa
2:0.01-0.8MPa
0:0.005-0.2MPa
1:0.01-0.4MPa
2:0.01-0.8MPa
PORT
caliber
02:Rc1/4
02:Rc1/4
MOUNT1
mounting style
N/A
mounting bracket
N/A
mounting bracket
MOUNT2
mounting style
mechanical pressure gauge
digital pressure gauge
mechanical pressure gauge
digital pressure gauge
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GPR - Pressure regulators
Pimatic
10.03.2020
MAIR100 - Precision_Regulator
MINDMAN
29.03.2023
IR1200-A/2200-A/3200-A - Regulator
SMC Corporation
02.06.2024
MAIR100 - Precision_Regulator
MEDAN
23.11.2021
IR - Precision Regulator
SMC
28.09.2023
IR1200-A/2200-A/3200-A - Regulator
SMC
28.09.2023
IR SERIES - IR
BLCH
17.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청