Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
Mit Coupler, 90° drehbar
Stückliste
HellermannTyton 156-00275
IDNR
Identifikation
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
VERSION
Version
B1
Bündel
mm
P
Wählbare Position
°
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
Befestigungsbinder schwarz
MATERIAL
Material
Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS);Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert scan black (PA66HIR(S))
FARBE
Farbe
Schwarz (BK)
BUENDELMAX
Bündel ∅ max.
mm
BUENDELMIN
Bündel ∅ min.
mm
LAENGEL
Länge L
mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1.000
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
1000.000
BREITEW
Breite W
mm
BRANDSCHUTZ45
Brandschutzeigenschaften
UL94 HB
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
-40 °C bis +105 °C
VERARBEITUN50
Verarbeitungswerkzeuge
MINDESTHALT60
Mindesthaltekraft
N
KABELBINDER68
Kabelbinderbreite max.
mm
MATERIALFUS70
Material Fußteil
MATERIALKAB71
Material Kabelbinder
URL1
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen