MIW04-M-D14-L35
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A5-Cantilever Shaft / Hinge Pin
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a5/miw01_16.prj},{NB=MIW04-M-D14-L35},{D=14},{MPOOL=8},{NPOOL=8},{P=2},{CODE=MIW04},{TYPE=A},{MAT=S45C},{HRD=40-45HRC},{SUR=electroless nickel plating},{LPOOL=[35.0:220.0/0.1]},{M=M8},{N=M8},{TOLPOOL1='M','P','H','F','C','T'},{MPOOL1=+0.008/+0.002},{MPOOL2=+0.012/+0.004},{MPOOL3=+0.015/+0.006},{MPOOL4=+0.018/+0.007},{MPOOL5=+0.021/+0.008},{PPOOL1=+0.012/+0.006},{PPOOL2=+0.020/+0.012},{PPOOL3=+0.024/+0.015},{PPOOL4=+0.029/+0.018},{PPOOL5=+0.035/+0.022},{HPOOL1=0/-0.010},{HPOOL2=0/-0.012},{HPOOL3=0/-0.015},{HPOOL4=0/-0.018},{HPOOL5=0/-0.021},{FPOOL1=+0.006/+0.020},{FPOOL2=+0.010/+0.028},{FPOOL3=+0.013/+0.035},{FPOOL4=+0.016/+0.043},{FPOOL5=+0.020/+0.053},{TOL=M},{L=35},{ZZMF=N/A},{MF=0},{ZZNF=N/A},{NF=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 91
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
MIW01_16 - Hinge pin ??¨¨ Shaft diameter tolerance selection ??¨¨ Both ends internal thread type
Bill of material
MIW04-M-D14-L35
CODE
code
MIW04
MIW04
TYPE
type
Both ends of the thread type
MAT
Material
S45C
S45C
HRD
Hardness
40-45HRC
40-45HRC
SUR
Surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
TOL
tolerance
M
P
H
F
C
T
M
P
H
F
C
T
D
14
14
mm
DTOL
D tolerance
+0.018/+0.007
+0.018/+0.007
L
L minimum unit 0.1
M
M8
M8
N
M8
M8
ZZMF
Change internal thread diameter
N/A (no processing)
MF (change internal thread diameter)
N/A (no processing)
MF (change internal thread diameter)
MF
0.000
0.000
mm
ZZNF
Change internal thread diameter
N/A (no processing)
NF
N/A (no processing)
NF
NF
0.000
0.000
mm
LINK
website
website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청