Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MJ-1021-3-K - 线性导向轴 - 两端内螺纹带扳手槽型 - L尺寸指定型 -
明细表
MJ-1021-3-K-86
PN
型号
MJ-1021-3-K-86
D
Dg6
25 mm
L
L 指定单位1mm
mm
输入参数值: L
L 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
F
4.5 mm
T
4.5 mm
P
16 mm
M
M(粗牙螺纹)
8
W
22 mm
LL1
l1
5 mm
C
0.5 mm
ALT1
无外圆磨加工
ALT2
无扳手槽加工
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型