Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MJ-1021-3-K - Linear Shafts - Both Ends Stepped and Tapped with Wrench Flats - L Configurable
Nomenclature
MJ-1021-3-K-86
PN
Traitement de la surface du support
MJ-1021-3-K-86
D
Dg6
25 mm
L
L Incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
F
4.5 mm
T
4.5 mm
P
16 mm
M
M filetage normal
8
W
22 mm
LL1
l1
5 mm
C
0.5 mm
ALT1
No Cylindrical Polishing
ALT2
sans méplats
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés