Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 24
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
MJK01_46 - Step screw for fulcrum ??¨¨Slotted groove / Hexagon socket type / Head cutting type / Hexagon head type
Bill of material
MJK16-D4-L5
CODE
code
TYPE
type
D0TOL
D Outer diameter tolerance
MAT1
Material
MAT
Material quite
HRD
Hardness
SUR
Surface treatment
D
mm
DTOL
D tolerance
L
L minimum unit 1
LTOL
L tolerance
A
6 mm
E
mm
MXP
2.6X0.45
F
4 mm
V
0.8 mm
W
mm
S
mm
HH
h
mm
HH1
h1
mm
C
mm
W1
mm
S1
mm
ZZLD
Change the L size minimum unit 0.1
LD
LD minimum unit 0.1
LDTOL
LD tolerance
+0.05/-0.08
ZZFC
Change thread length
FC
FC minimum unit 1
ZZPB
Increase the undercut
LINK
website
website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen