Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 24
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
MJK01_46 - Step screw for fulcrum ??¨¨Slotted groove / Hexagon socket type / Head cutting type / Hexagon head type
Bill of material
MJK16-D4-L5
CODE
code
TYPE
type
D0TOL
D Outer diameter tolerance
MAT1
Material
MAT
Material quite
HRD
Hardness
SUR
Surface treatment
D
mm
DTOL
D tolerance
L
L minimum unit 1
LTOL
L tolerance
A
6 mm
E
mm
MXP
2.6X0.45
F
4 mm
V
0.8 mm
W
mm
S
mm
HH
h
mm
HH1
h1
mm
C
mm
W1
mm
S1
mm
ZZLD
Change the L size minimum unit 0.1
LD
LD minimum unit 0.1
LDTOL
LD tolerance
+0.05/-0.08
ZZFC
Change thread length
FC
FC minimum unit 1
ZZPB
Increase the undercut
LINK
website
website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés