Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
MJT31_36 - Short head type
Bill of material
MJT31-M3-L3-F3
CODE
code
TYPE
type
Short head
MAT1
Material (national standard)
MAT
Material quite
SUR
Surface treatment
M
mm
L
mm
F
mm
E
2.0 mm
D
5 mm
DTOL
D tolerance
h7
A
8 mm
S
2.0 mm
V
1.0 mm
HH1
h1
2.0 mm
ZZLD
LD (change L size)
LD
LD (change the minimum unit of L size)
mm
LDTOL
LD tolerance
+0.05/-0.08
ZZPB
PB (adding the undercut)
MP
M*P
3*0.5
GG
g
1.0 mm
FF
f
2.3 mm
LINK
website
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés