Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Leuze
Description
MK 348
Bill of material
50116467
AN
Part no.
50116467
A
Designation
MK 348
SF
Suitable for
BCL 348i, BPS 348i
SFI
Suitable for interface
PROFINET
NOC
Number of connections
4x
D
Design
Cubic
DIM
Dimension (W x H x L)
63.96 mm x 83.5 mm x 43.5 mm mm
HM
Housing material
Metal, diecast aluminum, plastic
NW
Net weight
186 g g
HC
Housing color
Red
TOD
Type of display
LED
NOL
Number of LEDs
2x
CNT
Customs tariff number
84733080
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)