카탈로그: NKE FA&ROBOT
생성됨: 24.08.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NKE FA&ROBOT
MK60-600-05-N10NV-Y3-F11C1
NKE FA&ROBOT
High rigidity all-in-one
mk series
mk60
Powered by
CAD모델 선택
{nkerobot/high20rigidity20all-in-one/mk20series/mk60/mk.prj},{NB=MK60-600-05-N10NV-Y3-F11C1},{CNSORDERNO=MK60-600-05-N10NV-Y3-F11C1},{MODEL=mk60},{TL=600},{LD=05:MK60},{CL=N:Standard type},{NOSE=1:A slide seat},{MT=0:No motor},{PG=N:General level},{NF=V:standard},{SS=Y:Y-type},{SN=3:3 pieces},{MCF=F11},{PC=C1:Dustproof aluminum cover},{ATTRIBUTES=217}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 216
HELP_VARIABLE
Company
NKE FA&ROBOT
Description
MK - High Rigidity All-in-one Series
Bill of material
MK60-600-05-N10NV-Y3-F11C1
CNSORDERNO
MK60-600-05-N10NV-Y3-F11C1
MK60-600-05-N10NV-Y3-F11C1
MODEL
Model
mk60
TL
Track length
600
600
LD
Lead
05:MK60
05:MK60
CL
class
N:Standard type
NOSE
Number of slide seats
1:A slide seat
MT
Motor
0:No motor
PG
Precision grade
N:General level
N:General level
NF
Nut form
V:standard
SS
sensor
Y:Y-type
SN
Number of sensors
3:3 pieces
MCF
Motor connection flange
F11
F11
PC
Protective cover
C1:Dustproof aluminum cover
C1:Dustproof aluminum cover
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청