Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
MK5363 - Alle Zylindersensoren
Bill of material
MK5363
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MK5363: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 26,1 x 2,8 x 5,5 mm; Ansprechempfindlichke
DESCLONG
Langbeschreibung
Zylindersensor mit GMR-Zelle; 26,1 x 2,8 x 5,5 mm; Ansprechempfindlichkeit 2,8 mT; Verpolungsschutz ja; Kurzschlussschutz ja; Überlastfest ja; Schließer; DC; PNP/NPN; 0,3 m PUR-Kabel; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; 2-Leiter; Schaltfrequenz 4000 Hz
BN
Bestellnummer
MK5363
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
    Bimba Products
    CBL-IS-RU-1.8  -  Serial Cable - Intellisense
    HARTING
    USB 3.0 IP20 cable 1,0m; 2x type A 1:1
    Norgren
    NCBL-IS-RU-1.8 - IntelliSense Usb Serial Cable
    SMC
    LEC-W2-U - USB Cable
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model