Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
MKRT - Разъем для защитного рукава
Спецификация
194321 MKRT-23-16.5
TNR
№ изделия
194321
TYP
Тип
MKRT-23-16.5
D1
37.000 mm
D2
35.500 mm
L1
58.500 mm
L2
9.000 mm
T1
30.000 mm
SW1
34.000 mm
CNSMASSEXACT
Вес
0.040 kg
GTIN
4052568080587