Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
MKRT - 保護管用コネクタ
部品表
194321 MKRT-23-16.5
TNR
部品番号
194321
TYP
形式
MKRT-23-16.5
D1
37.000 mm
D2
35.500 mm
L1
58.500 mm
L2
9.000 mm
T1
30.000 mm
SW1
34.000 mm
CNSMASSEXACT
質量
0.040 kg
GTIN
4052568080587
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)