Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
MKRT - 防护套管接头
明细表
194321 MKRT-23-16.5
TNR
产品代号
194321
TYP
型号
MKRT-23-16.5
D1
37.000 mm
D2
35.500 mm
L1
58.500 mm
L2
9.000 mm
T1
30.000 mm
SW1
34.000 mm
CNSMASSEXACT
重量
0.040 kg
GTIN
4052568080587
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型