Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
MKRT - Koruma hortumu bağlantısı
Malzeme listesi
194321 MKRT-23-16.5
TNR
Ürün numarası
194321
TYP
Tip
MKRT-23-16.5
D1
37.000 mm
D2
35.500 mm
L1
58.500 mm
L2
9.000 mm
T1
30.000 mm
SW1
34.000 mm
CNSMASSEXACT
Ağırlık
0.040 kg
GTIN
4052568080587
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir