Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
MKRT - Koruma hortumu bağlantısı
Malzeme listesi
194321 MKRT-23-16.5
TNR
Ürün numarası
194321
TYP
Tip
MKRT-23-16.5
D1
37.000 mm
D2
35.500 mm
L1
58.500 mm
L2
9.000 mm
T1
30.000 mm
SW1
34.000 mm
CNSMASSEXACT
Ağırlık
0.040 kg
GTIN
4052568080587