Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
MKRT - Raccord de gaine de protection
Nomenclature
194321 MKRT-23-16.5
TNR
N° de pièce
194321
TYP
Type
MKRT-23-16.5
D1
37.000 mm
D2
35.500 mm
L1
58.500 mm
L2
9.000 mm
T1
30.000 mm
SW1
34.000 mm
CNSMASSEXACT
Poids
0.040 kg
GTIN
4052568080587