Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descrição:
MKRT - União do tubo flexível de proteção
Lista de peças
194321 MKRT-23-16.5
TNR
Código da peça
194321
TYP
Tipo
MKRT-23-16.5
D1
37.000 mm
D2
35.500 mm
L1
58.500 mm
L2
9.000 mm
T1
30.000 mm
SW1
34.000 mm
CNSMASSEXACT
Peso
0.040 kg
GTIN
4052568080587