품질보증 정보
카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
ML1000-080-D
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
ML
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/ml_c/ml_1000_tab.prj},{NB=ML1000-080-D(0--)},{CODE=ML1000-080-D},{CODENIT=KM10-80.1},{CU=80},{L=240},{LMIN=160},{RC=2},{P=200},{PMIN=20},{CX=0},{FIS=-},{F0=980},{F1I=1790},{F1P=2127},{V=107.0},{S=4.91},{W=0.87},{VER=0.000},{FS2B=MIN},{FX='-','-','ml_nofix2.jpg','FSA38','FSA 38','ml_fsa.jpg','FSD38','FSD 38','ml_fsd.jpg'},{FXNIT='-','-','ml_nofix2.jpg','FSA32','06476/C','ml_fsa.jpg','FSD32','06755/C','ml_fsd.jpg'},{FT=MIN},{FTP=MIN},{PRA=3.000},{COLL=MIN},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{CODEVW=-},{V2=0.10679},{S2=4.90874},{P2=200},{SPM=40},{PPATH=ml_tpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
ML 1000 - Maximum force, rod sealed
Bill of material
ML1000-080-D
CODE
-
ML1000-080-D
ML1000-080-D
CU
Stroke
80
80
mm
L
Total length
240
240
mm
LMIN
Minimum length
160
160
mm
RC
Reserves stroke
2
mm
P
Pressione
200
bar
PMIN
Pressure min.
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
-
FSA 38
FSA 38
FSD 38
FSD 38
F0
Nominal initial force
980
daN
F1I
Isothermal end force
1790
1790
daN
F1P
Polytrophic end force
2127
2127
daN
V
Volume
107.0
107.0
cm³
S
Surface
4.91
mm
W
Weight
0.87
0.87
Kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ML 1000 - Maximum force, rod sealed
Special Springs
09.04.2024
KE 1000 - Massima forza, tenuta pistone + SKUDO
Special Springs
09.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청